Produit ajouté au panier

EDMUND OPTICS®
Centre d’Optique Laser de Floride

Centre d'excellence dédié à la fabrication d'optiques laser

Le Centre d’Optique Laser de Floride d’Edmund Optics fabrique une large gamme de composants optiques avec un seuil de dommage laser élevé et des traitements de cristaux laser de l'UV à l'IR lointain. Cela permet d’étendre les capacités de fabrication de composants optiques laser à la fabrication de cristaux et de verre, au polissage, à la métrologie, aux traitements à seuil de dommage élevé et au carbone de type diamant, à l'inspection et aux essais. Le site de 13 000 mètres carrés du Centre d'Optique Laser, situé près de Tampa, en Floride, compte environ 50 employés, dont beaucoup sont des experts en optique laser.

  Voir le communiqué de presse

QTF - Edmund Optics

Capacités

  • Traitements à LIDT élevé
     
  • Revêtement et polissage des cristaux laser
     
  • Traitements de carbone de type diamant
     

Le dépôt de traitements avec un seuil de dommage laser élevé (LIDT) nécessite un contrôle avancé du processus et la surveillance des paramètres de fabrication, y compris la propreté et la répétabilité du traitement. La poussée continue de l'industrie vers des lasers de plus grande puissance rend le LIDT de plus en plus important pour l'optique laser. Les capacités de traitement proposées par le Centre d’Optique Laser de Floride d’Edmund Optics avec des LIDT élevés et éprouvés, combinées aux capacités de réaliser des essais de dommage laser en interne, garantissent que le composant optique que vous recevez peut répondre aux exigences de LIDT strictes de votre application.

  • Options de traitement LIDT élevé couvrant 248 nm à 12 µm
  • Tous les substrats optiques laser courants, y compris N-BK7 et Nd:YAG
Traitements à LIDT élevé

Les cristaux laser jouent le rôle de milieu de gain dans un système laser à l'état solide. Ils sont généralement dopés avec des ions de terres rares ou de métaux de transition, qui amplifient la lumière laser par émission stimulée. Les cristaux laser non linéaires sont utilisés pour la conversion de fréquence des sources laser. Edmund Optics Florida Laser Optics Center a les capacités de polir et de revêtir les cristaux lasers dans une grande variété de matériaux. Leur polissage de précision améliore l'adhérence du traitement, ce qui minimise les pertes et augmente le LIDT.

  • Matériaux cristallins, notamment YAG, YALO, YLF, KTP, YVO4, PPLN et PPSLT
  • Facteurs de forme ronds et rectangulaires, slabs pour trajet en zigzag
  • Polissage de cristaux et traitements à LIDT élevé
EN SAVOIR PLUS
Revêtement et polissage des cristaux laser

Les traitements de carbone de type diamant (DLC) présentent des propriétés similaires à celles du diamant naturel, comme la dureté et la résistance aux contraintes et à la corrosion. Ils offrent une transmission élevée dans l'infrarouge (IR) et sont idéaux pour les applications IR en environnement difficile nécessitant des traitements antireflets. Ils sont souvent utilisés dans des applications de défense et des applications qui pourraient exposer les traitements à des rayures, des contaminations et des contraintes potentielles.

  • Déposés sur des matériaux IR, notamment le germanium et le silicium
  • Augmentent la longévité de l'optique dans les environnements difficiles
  • Traitements de nanocomposites de carbone qui reproduisent les propriétés du diamant naturel
EN SAVOIR PLUS
Traitements de carbone de type diamant

Produits disponibles et prêts à l'achat

Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC

Miroirs Raie Laser Nd:YAG

Miroirs Raie Laser Yb:YAG
TECHSPEC

Miroirs Raie Laser Yb:YAG

Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC

Miroirs Concaves Raie Laser

Miroirs Raie Laser à Excimère
TECHSPEC

Miroirs Raie Laser à Excimère

Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC

Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG

Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande
TECHSPEC

Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande

Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC

Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande

Fenêtres Traitées Raie Laser λ/10
TECHSPEC

Fenêtres Traitées Raie Laser λ/10

Fenêtres Raie Laser Haute Puissance λ/20
TECHSPEC

Fenêtres Raie Laser Haute Puissance λ/20

Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC

Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG

Protecteurs de Débris Laser
TECHSPEC

Protecteurs de Débris Laser

Lentilles Plan-Convexes (PCX) Laser
TECHSPEC

Lentilles Plan-Convexes (PCX) Laser

Lentilles PCX λ/20
TECHSPEC

Lentilles PCX λ/20

Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser
TECHSPEC

Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser

Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance
TECHSPEC

Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance

Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC

Prismes en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG

Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser
TECHSPEC

Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser

Prismes Cales en Silice Fondue
TECHSPEC

Prismes Cales en Silice Fondue

Expanseurs de Faisceau Vega™ à Large Bande
TECHSPEC

Expanseurs de Faisceau Vega™ à Large Bande

Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega™
TECHSPEC

Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega™

Edmund Optics® Florida
500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677
Compliance logo
CONTACTEZ-NOUS
 Phone: (813)855-1900
 Fax: (813) 855-5580
 E-Mail: [email protected]
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer