Produit ajouté au panier
 
 
 
 
 
Introduction des
EXPANSEURS DE FAISCEAUX LASER -
GROSSISSEMENT FIXE
d'Edmund Optics®

Edmund Optics® conçoit et fabrique une grande variété d'expanseurs de faisceau couvrant de nombreuses longueurs d'onde et plusieurs grossissements. Les noms de nos familles d'expanseurs de faisceaux sont inspirés par les étoiles et autres corps célestes qui partagent certaines caractéristiques qui différencient chaque famille d'expanseurs de faisceaux.

Scorpii
Arcturus
Vega
Draconis
Canopus

 

NOUVEAU

Scorpii Expanseurs de Faisceau YAG

Les Expanseurs de Faisceau YAG Scorpii TECHSPEC® offrent des transmissions élevées à faible coût. Ils sont dotés de traitements AR pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG de 355 nm, 532 nm et 1064 nm, et constituent une solution économique pour l'intégration dans des systèmes.

Expanseurs de Faisceau  Coffrets
Scorpii Stars

AR Scorpii est un système d'étoiles pulsar binaire de faible intensité composé d'une naine blanche et d'une naine rouge. Tout comme la faible luminosité de l'AR Scorpii est en corrélation avec une faible puissance optique, les expanseurs de faisceaux YAG Scorpii TECHSPEC® sont destinés à être utilisés avec des faisceaux de puissance plus faible que les autres familles d’expanseurs de faisceau.

 

Scorpii

Scorpii Product

 

NOUVEAU

Arcturus Expanseurs de Faisceau HeNe

Les expanseurs de faisceau Arctuarus TECHSPEC® sont dotés d'une conception optique limitée par la diffraction et d'un mécanisme de focalisation précis non rotatif, qui maintient la précision de pointage et minimise les aberrations du faisceau focalisé.

En savoir plus
Arcturus Stars

Arcturus est une étoile géante rouge qui est la quatrième étoile visible la plus brillante dans le ciel. La longueur d'onde du laser HeNe la plus courante est également rouge (632,8 nm), et les expanseurs de faisceau HeNe Arcturus TECHSPEC® sont conçus pour les lasers HeNe.

 

Arcturus

Arcturus Product

 

NOUVEAU

Vega Expanseurs de Faisceau

Les expanseurs de faisceau Vega TECHSPEC® sont ajustable en divergence pour compenser la divergence du faisceau d'entrée. Ces expanseurs de faisceau compacts permettent d'obtenir une erreur de front d'onde transmise λ/10 et sont disponibles à la fois en longueur d'onde raie laser simple et en version large bande.

Conception Raie Laser  Conception Large Bande
Vega Stars

Vega est une étoile variable dont la taille oscille légèrement, modifiant l'étendue angulaire de l'étoile de la même manière que les expanseurs de faisceau Vega TECHSPEC® changent leur étendue angulaire pour compenser la divergence du faisceau d'entrée.

 

Vega

Vega Product

 

NOUVEAU

Draconis Expanseurs de Faisceau

Les expanseurs de faisceau Draconis TECHSPEC® offrent une erreur du front d'onde transmis λ/10 comme les expanseurs de faisceau Vega TECHSPEC®, mais ils utilisent un mécanisme de focalisation coulissant au lieu d'un mécanisme de focalisation rotatif pour le réglage de collimation, ce qui minimise la dispersion du faisceau.

Conception Raie Laser  Conception Large Bande
Draconis Stars

Alpha Draconisaussi connue sous le nom de Thuban, fut l'étoile polaire de 3942 av. J.-C. à 1793 av. J.-C. Tout comme Alpha Draconis est restée presque immobile dans le ciel nocturne au-dessus du pôle Nord, les expanseurs de faisceaux Draconis TECHSPEC® réduisent au minimum le déplacement du faisceau pendant le réglage de collimation et maintiennent le faisceau de sortie immobile.

 

Draconis

Draconis Product

 

NOUVEAU

Canopus Expanseurs de Faisceau

Les expanseurs de faisceau réfléchissants Canopus TECHSPEC® ont un design monolithique entièrement réfléchissant, idéal pour l'expansion du faisceau à large bande ou achromatique et d'une grande variété de sources allant de l'ultraviolet à l'infrarouge, y compris des lasers accordables, ultraviolets et ultrarapides.

En savoir plus
Canopus Stars

Canopus est l'étoile la plus brillante de la constellation de Carina et apparaît blanche. Tout comme la lumière blanche contient toutes les longueurs d'onde visibles, les expanseurs de faisceau réfléchissants Canopus TECHSPEC® sont achromatiques et peuvent être utilisés avec une large gamme de longueurs d'onde.

 

Canopus

Canopus Product

Ressources

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Expanseurs de faisceaux laser
Lire  

Guide de sélection des expanseurs de faisceau
Lire  

Tests des expanseurs de faisceau
Lire  

Mécanismes de focalisation de l'expanseur de faisceau rotatif par rapport à un mécanisme coulissant.
Lire  

Laser Optics
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer