Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1200 nm

Effilux SWIR LED Illuminators

Effilux SWIR LED Illuminators

×
Stock #28-623 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.999,00
Qté 1+
€3.999,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Uniformity (%):
>90%

Product Details

Numéro de Modèle:
EFFI-RING-1200-KIT-CW
Nombre de LEDs:
-
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
58.0
Dimensions (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
Poids (g):
400
Zone Active (mm):
100 x 100

Optical Properties

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
1,200.00

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
M12, 5 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Monture:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50
Norme Environnementale:
IP65

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en version barre, anneau et rétroéclairage
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Éclairages LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Les barres lumineuses, anneaux lumineux et rétroéclairages sont disponibles dans des longueurs d'onde de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Les rétroéclairages sont conçus avec une homogénéité >80% à leurs longueurs d'onde de conception. Les barres et anneaux lumineux offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une plus grande flexibilité. Les Éclairages LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ et les caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE).

Remarque : Les barres lumineuses et anneaux lumineux sont accompagnés d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer