Produit ajouté au panier

Filtre à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT, BG60, 50 x 50 mm, 1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #14-431 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Qté 1-10
€180,00
Qté 11+
€159,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
500.00
Densité (g/cm3):
2.83
Numéro de Verre/Filtre:
Longueur (mm):
50.00
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Blue-Green
Indice de Réfraction nd:
1.53
Qualité de Surface:
60-40
Température de Transformation (°C):
411
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Type:
IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde:
UV-VIS
Largeur (mm):
50.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Facteur de Réflexion Pd:
0.91
Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Absorption élevée dans le NIR
  • Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
  • Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm

Les Filtres à Coupure Proche IR (NIR) en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT se caractérisent par une grande résistance à l'humidité, ce qui permet de les utiliser dans des environnements difficiles. Conçus pour les applications d'imagerie couleur, ces filtres sont fabriqués à partir de matériaux en verre de haute qualité pour offrir une véritable fidélité des couleurs. Les Filtres à Coupure Proche IR (NIR) en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT sont disponibles dans un format standard de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm, ce qui permet de les intégrer facilement dans les systèmes d'imagerie. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de fabrication de filtres en verre coloré.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire de filtres dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer