Produit ajouté au panier

Éclairage Plat à Motif Linéaire LFX3-100SW-PT-A

See More by CCS
×
Stock #21-823 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.406,00
Qté 1+
€2.406,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
White
Tension d'Entrée (V):
24
Numéro de Modèle:
LFX3-100SW-PT-A
Dimensions (mm):
W 143 mm x D 143 mm x H 13.1 mm
Poids (g):
400
Consommation de Puissance (W):
23
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
Température Couleur (K):
6800
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Flat Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Détection d’imperfections sur les surfaces réfléchissantes
  • Motif linéaire projeté à travers une plaque de diffusion guidant la lumière
  • Plusieurs longueurs d'onde et distances de travail disponibles

Les Éclairages Coaxiaux Plats à Motif Linéaire de CSS présentent un motif linéaire sur la surface d'une plaque de diffusion guidant la lumière, ce qui permet de détecter les bosses et les creux les plus infimes sur les surfaces réfléchissantes. Lorsque cet éclairage est intégré à un système de vision industrielle, l'image du motif linéaire réfléchi met en évidence les défauts en rompant la continuité de la surface et en déformant le motif linéaire. Ces éclairages plats sont disponibles avec deux options de pas, 1 mm pour les distances de travail plus courtes et 2 mm pour les distances de travail plus longues. Les Éclairages Coaxiaux Plats à Motif Linéaire de CSS sont idéaux pour l'inspection des surfaces réfléchissantes telles que les miroirs, les feuilles de métal, les surfaces en verre et les films réfléchissants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer