Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande Astronomie, Johnson-Bessel, Violet, 50 mm de Dia.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
Stock #21-129 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€803,00
Qté 1-5
€803,00
Qté 6+
€722,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0/-0.25
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
520.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
90.00
Type de Filtre:
Johnson-Bessel, V
Transmission Min. (%):
>70
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1
Type:
Bandpass Filter
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Parallélisme (arcsec):
<30

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filtrage et mesure de la lumière des objets astronomiques
  • Idéaux pour l'étalonnage photométrique
  • Filtres UBVRI

Les Filtres Passe-Bande Astronomie sont utilisés pour filtrer et mesurer des bandes spécifiques de lumière émises par des objets astronomiques et célestes. Les filtres Johnson/Bessel sont bien adaptés aux tubes photomultiplicateurs et les filtres Kron/Cousin sont bien adaptés aux capteurs au silicium en raison de la réactivité de ces derniers. Les deux types de filtres utilisent des filtres UV (U), bleu (B) et violet (V) identiques. Cependant, les filtres rouge (R) et infrarouge (I) sont optimisés pour être utilisés avec un tube photomultiplicateur ou un détecteur CCD au silicium. Les Filtres Passe-Bande Astronomie ont des épaisseurs contrôlées avec précision pour minimiser le problème commun de refocalisation lors du changement d’un filtre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer