Produit ajouté au panier

Lentille GRIN 3D, 5 mm de dia., 15 mm FL

3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses

×
Stock #13-557 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Qté 1+
€72,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.00
Distance Focale EFL (mm):
15.57
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Containing Nanoparticles
f/#:
3.1
Traitement:
Uncoated
Type:
Gradient Index Lens
Distance Focale Arrière BFL (mm):
15
Indice de Réfraction nd:
Polymer 1: 1.538
Polymer 2: 1.491
Longueur (mm):
3.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fabrication additive par l’impression 3D
  • La technologie hautement personnalisable permet de concevoir des lentilles complexes
  • Indice variable par modification du matériau polymère

Les Lentilles à Gradient d’Indice (GRIN) Imprimées en 3D sont fabriquées de manière additive par impression jet d'encre 3D. Ces optiques à gradient sont imprimées à partir de deux encres polymères contenant des nanoparticules, puis durcies pour garder leur forme. En modifiant la concentration des nanoparticules au cours du processus de fabrication, un gradient d'indice de réfraction est créé dans l'optique qui peut varier dans n'importe quel axe en fonction du design. Le procédé d'impression à jet d'encre 3D est capable de modifier le contraste de l'indice de réfraction, le gradient d'indice de réfraction et la dispersion chromatique des lentilles produites, permettant ainsi des fonctions optiques très complexes ou de forme libre. Les Lentilles à Gradient d’Indice (GRIN) Imprimées en 3D sont utilisées dans les applications de défense, notamment les systèmes de vision nocturne et les systèmes d'imagerie pour les véhicules aériens sans pilote, afin de créer des systèmes optiques plus petits et plus légers.

Ce produit est une démonstration des possibilités offertes par la technologie des lentilles personnalisables imprimées en 3D ; veuillez nous contacter pour discuter comment il peut être utilisé dans votre application.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer