Produit ajouté au panier

Filtre Coupe-Bande Ultra-Fin OD 6, 658 nm, 12,5 mm de dia.

See More by Everix

OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters

×
Stock #14-762 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Qté 1-10
€361,00
Qté 11+
€324,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.1/-0.2
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
658.00 ±13.16
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
52.64 (maximum)
Transmission (%):
Tavg >85% @ 400 - 621.8nm, 694.2 - 1200nm
Bande de Transmission (nm):
400 - 1200
Type:
Notch Filter
Ouverture Utile (%):
>90
Épaisseur Maximum (μm):
300

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Souples et résistant aux rayures

Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 6 Everix ont une épaisseur maximum de 300 µm et offrent le même blocage profond OD 6 que les filtres coupe-bande traditionnels. Construits à partir de couches de polymères et de colorants ultra-minces, ces filtres sont insensibles aux rayures et peuvent être pliés pour s'adapter à des surfaces courbées. En dehors de leur largeur de bande de blocage OD 6, ces filtres offrent un passage élevé avec une transmission moyenne de plus de 85%. Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 6 Everix sont disponibles avec des longueurs d'onde centrales correspondant aux longueurs d'onde des lasers courants, notamment 405 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm et 1064 nm. Ces filtres coupe-bande sont idéaux pour l'intégration dans des dispositifs spatiaux ou sensibles au poids, ainsi que dans des systèmes de spectroscopie Raman basés sur des lasers.

Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d’Everix.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer