Produit ajouté au panier

Lentille Achromatique Traitée NIR-NWIR, 30,5 mm de dia. x 100 EFL

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
Stock #16-046 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€895,00
Qté 1-9
€895,00
Qté 10+
€805,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 1030nm
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Qualité de Surface:
60-40
Traitement:
BBAR (800-4000nm)
Diamètre du Logement (mm):
30.48
Longueur du Logement (mm):
12.7
Filetage:
1.035 x 40 TPI
Construction:
Anodized Aluminum Housing
Remarque:
Lens element is 25.4mm in diameter
Type:
Broadband Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
800 - 4000
Transmission (%):
>90
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
<λ/2 @ 633nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception à large bande avec correction chromatique
  • >90% de transmission de 800 à 4000 nm
  • Parfaites pour les applications d'imagerie hyperspectrale
  • Lentilles Achromatiques IR Proche (NIR) également disponibles

Les Lentilles Achromatiques à Ultralarge Bande offrent une transmission à large bande supérieure à 90% de 800 à 4000 nm. Ces doublets constituent une solution compacte pour étendre le fonctionnement d'une application au spectre de l'infrarouge moyen tout en corrigeant l'aberration chromatique à 1030 nm et 3,5 μm. Pour des performances optimales, ces lentilles sont construites à partir de substrats de fluorure de calcium et de saphir à espace d'air et logés dans un corps d'aluminium. Les Lentilles Achromatiques à Ultralarge Bande sont idéales pour les applications à large bande telles que l'imagerie hyperspectrale, la spectroscopie NIR et MWIR, la photothermie et les sources de lumière à large bande comme les lasers supercontinuum.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer