Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Moulée Non Traitée avec Diffuseur Moyen, 26,5 mm de dia. x 18 mm FL

Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses

×
Stock #22-681 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,00
Qté 1-10
€35,00
Qté 11+
€31,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
26.50 ±0.20
Distance Focale EFL (mm):
18.00
Ouverture Numérique NA:
0.67
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±7
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤25
Qualité de Surface:
As Molded
Ouverture Utile CA (mm):
21.60
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.50
Épaisseur Centrale CT (mm):
11.37 ±0.20
f/#:
0.75
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
24
Rayon R2 (mm):
Plano
Shape of Back Surface:
Plano
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite
Remarque:
Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 specification of 5/5 x 0.63. Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
Medium

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Combinent un condenseur et un diffuseur en un seul élément
  • Textures de surface du diffuseur fines, moyennes et rugueuses
  • Fournissent un éclairage diffus et homogène
  •  Lentilles condenseur et Diffuseurs également disponibles

Les Lentilles Condenseur Diffuseur Asphériques Moulées combinent une lentille condenseur et un diffuseur en un seul élément optique pour simplifier les systèmes d'éclairage. Ces lentilles collimatent la lumière des LED et d'autres sources lumineuses pour fournir un éclairage homogène avec une efficacité supérieure à l’utilisation d'une lentille condenseur avec un diffuseur en verre dépoli. Les lentilles sont disponibles avec trois textures de surface de diffusion moulées (fine, moyenne et rugueuse), les textures plus grossières offrant un degré de diffusion plus élevé mais une transmission plus faible. Les Lentilles Condenseur Diffuseur Asphériques Moulées sont dotées de substrats en verre durables, ce qui permet de les utiliser avec des LED de faible à forte puissance. Elles sont idéales pour les systèmes à espace restreint nécessitant un éclairage diffus et homogène.

Informations Techniques

MOLDED DIFFUSE ASPHERIC CONDENSER LENSES
Regular Condenser Lens Condenser Lens with Smooth Diffuser Conenser Lens with Medium Diffuser Condenser Lens with Rough Diffuser
Light collimated from an LED using a regular condenser lens and condenser lenses with a diffuser surface. As the texture of the diffuser surface becomes rougher, the level of diffusion increases.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer