Produit ajouté au panier

Fenêtre en Silice Fondue λ/10, 261,4 nm, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d’épaisseur

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Stock #19-737 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,78 €146,95
Qté 1+
€58,78 €146,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Traitement:
Laser V-Coat (261.4nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
261.4
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction nd:
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Type:
Laser Line Window
Parallélisme (arcmin):
<3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
Bords:
Fine Ground
Type of Window:
Glass
Seuil de dommages, pulsé:
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles, miroirs et fenêtres conçus pour 261,4 nm
  • Seuils de dommage élevés pour résister aux photons UV à haute énergie
  • Idéales pour une utilisation avec le Laser modèle 261 d’UVC Photonics

Les Optiques pour Lasers de 261,4 nm sont fabriquées avec des tolérances de surface serrées et des seuils de dommages laser élevés pour répondre aux besoins exigeants des systèmes laser UV. Avec des lentilles, des miroirs et des fenêtres conçus pour 261,4 nm, ces optiques offrent une solution pour la focalisation et l'orientation du faisceau, ainsi que pour la protection des composants sensibles. Des optiques conçues pour 266 nm qui fonctionnent bien à 261 nm, notamment des filtres, des expanseurs de faisceau et des optiques de modelage du faisceau, sont également disponibles, ainsi que des produits de détection et de mesure des UV. Les optiques pour les lasers de 261,4 nm sont idéales pour les lasers UV, tels que le Laser modèle 261 d’UVC Photonics, dans des applications telles que les systèmes de désinfection UV, la fluorescence biomédicale et la spectroscopie Raman UV. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un composant optique avec une taille, géométrie ou traitements personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer