Produit ajouté au panier

2" x 2", Rétroéclairage Collimaté d'Advanced Illumination, Blanc

See More by Advanced Illumination

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
Stock #36-467 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€620,00
Qté 1+
€620,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
White
Numéro de Modèle:
CX0202-WHIIC
Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Dimensions (mm):
115.8 L x 115.8 W x 19.1 T
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Zone Active (inches):
2 x 2
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Source lumineuse collimatée pour les applications de silhouettage de précision
  • Sortie haute intensité à faible émission de chaleur
  • Angles de faible divergence comparés aux rétroéclairages non collimatés

Les Rétroéclairages Collimatés à LED à Éclairage Périphérique d’Advanced Illumination fournissent un éclairage très uniforme avec un faible débit thermique.  L’angle à faible divergence des rayons lumineux en fait un éclairage parfait pour une utilisation avec des objectifs télécentriques. Tandis que les rayons lumineux sortant des rétroéclairages standard comportent des angles diffus à large champ, les rayons lumineux sortant de ces rétroéclairages à éclairage périphérique sont collimatés à des angles de plus faible divergence de façon à apporter une amélioration du contraste sur les bords dans les applications de silhouettage telles que l’inspection de toile et la détection de défauts. Même si les Illuminateurs Télécentriques avec des rayons lumineux grandement collimatés sont parfaits pour des applications de mesure et de jaugeage haute précision, ils peuvent être plus larges et plus contraignants au niveau coûts.  Les Rétroéclairages Collimatés peuvent être une solution idéale dans les applications de mesure situées dans des espaces confinés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer