Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé, Course de 150 mm

See More by Zaber™
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

×
Stock #15-289 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.795,00
Qté 1+
€2.795,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
Mécanisme:
Precision Lead Screw
Type:
Universal (Metric & English)
Taille de Plateau (mm):
65 x 361.2
Course (mm):
150
Précision (μm):
50 (unidirectional)
Contrecoup (μm):
<18
Encodeur:
No
Hauteur (mm):
35.8
Capacité de Charge (kg):
50
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C):
0 - 50
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Répétabilité (μm):
<3
Résolution (μm):
0.49609375
Vitesse (mm/sec):
0.0003 to 280
Force (N):
<75
Moteur:
2-Phase Stepper
Poids (kg):
1.4
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA):
<1450

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
  • Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z

Les Plateaux Motorisés Longue Course de Zaber Technologies Inc., Canada sont des plateaux contrôlés par ordinateur capables de vitesses de translation allant jusqu'à 280 mm/s avec une résolution de 0,5 μm. Les Plateaux Motorisés Longue Course de Zaber Technologies Inc., Canada peuvent être contrôlés à l’aide à l'aide d’un Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber Technologies Inc., Canada (vendu séparément), d’un ordinateur en utilisant un câble de données RS-232 ou USB optionnels ou manuellement en utilisant le bouton intégré à l'unité motrice. Les configurations X-Y-Z peuvent s'assembler facilement sans utiliser d'adaptateur supplémentaire. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des codeurs rotatifs en quadrature de 500 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage. 

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Des kits de couvercles antipoussière pour toutes les longueurs de déplacement sont disponibles sous l'onglet Accessoires. Ils sont idéaux pour empêcher les particules de poussière d'atteindre le mécanisme d'entraînement à vis-mère.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer