Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5 mm Dia. x 14 mm EFL Lentilles Achromatiques Asphérisées

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses
×
Stock #49-658 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€146,00
Qté 1-5
€146,00
Qté 6+
€117,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
14.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
9.89
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
10.50
Centrage (arcmin):
≤5
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.08
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
6.50
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.58
Rayon R1 (mm):
8.15
Rayon R2 (mm):
12.80
Rayon R3 (mm):
15.85
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40, glass surfaces only
f/#:
1.12
Ouverture Numérique NA:
0.45
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Remarque:
VIS 0° Coating on First Surface, Second Surface is Aspheric Polymer
Température d'Utilisation (°C):
-20°C to 80°C
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Asphère à correction chromatique et à faible coût, conception innovante unique
  • Meilleure correction de couleur que les lentilles achromatiques standards
  • Correction sphérique similaire à celle des asphères usinées
  • Fichiers optiques disponibles

Les Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC® comblent le fossé entre les achromats à correction de couleur et les asphères à correction d'aberration sphérique. Cette conception unique permet d'obtenir un composant asphérique rentable, dont les couleurs sont corrigées. Le doublet de lentilles est constitué de deux éléments cimentés qui sont appariés pour leur capacité de correction des couleurs et leur petite taille de point RMS.  La seconde surface du doublet est fondue avec une surface asphérique en polymère moulé. Ces moules créent un contour asphérique stable, supprimant ou réduisant ainsi les erreurs de front d’onde présentes dans les achromats typiques, tout en augmentant l’ouverture numérique. Les applications typiques des Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC sont variées, comprenant la focalisation ou la collimation par fibre optique, le relais de l’image, l’inspection, la numérisation et l’imagerie à haute ouverture numérique. 

Ces lentilles ont été récompensées par le PhAST/Laser Focus World Innovation Award pour l’optique et les composants optiques. 

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer