Produit ajouté au panier

Polariseur Circulaire à Gauche en Verre non Traité (CP42HE), 12,5 mm de dia

×
Stock #19-926 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,00
Qté 1-9
€38,00
Qté 10+
€34,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
12.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +80
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
42 ±2
Type:
Left-Handed Circular Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.90

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Polarisation circulaire à gauche
  • Durabilité accrue dans les applications de vision industrielle

Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) sont conçus pour réduire la réflexion de surface et l'éblouissement, ce qui les rend idéaux pour une variété d'applications d'imagerie. Ces polariseurs circulaires comportent un polariseur linéaire en feuille et un retardateur quart d'onde laminés entre deux fenêtres en verre de qualité optique. Les substrats des fenêtres offrent une rigidité et une durabilité accrues dans les applications industrielles. Une option de traitement antireflet (AR) permet une transmission accrue de la lumière visible de 425 à 700 nm. Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) produisent une direction de polarisation à gauche. Parmi les exemples d'applications d'imagerie, citons la vision artificielle, l’imagerie numérique et la photographie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer